(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RXE2100 ( ชนิดหน้าแปลน) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน ในลักษณะที่มั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
RXE2115 |
RXE2120 |
RXE2125 |
RXE2132 |
RXE2140 |
RXE2150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | การแต่งตั้ง | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,003.55 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 10,110.76 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 12,025.91 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | [1B] 1B (25 A) | ||
฿ 15,717.98 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 17,470.53 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 28,821.13 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.18 | 750 | [2B] 2 | [2B] 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | Simplex | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง