1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบหมุนมุกข้อต่อแบบหมุน SKCL (ชนิดสกรูเข้าทิศทางเดียว)

ข้อต่อแบบหมุนมุกข้อต่อแบบหมุน SKCL (ชนิดสกรูเข้าทิศทางเดียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

SKCL (ซิมเพล็กซ์ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ เกลียว ) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจัดหาสื่อกลางเพื่อหมุนอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง มี น้ำหนักเบา และทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรง
·แบบธรรมดาที่มีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย
·เป็นประเภทที่ไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น อย่างสมบูรณ์โดยใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เติม
·ประเภทประหยัดที่มีความต้านทานการหมุนต่ำ
·สามารถหมุนความเร็วสูงได้

รหัสสินค้า
SKCL-8ARH
SKCL-10ARH
SKCL-15ARH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการแต่งตั้ง เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้)

฿ 100.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา [1/4B] 1/4[1/4B] 1/4

฿ 6,580.65

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน [3/8B] 3/8[3/8B] 3/8

฿ 100.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา [1/2B] 1/2[1/2B] 1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Simplex ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 100
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.98 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) 1500 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) Rc ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) G ทิศทางการ สกรูติดตั้ง RH ( สกรู ด้านขวา)