(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
KC (ดูเพล็กซ์ที่มี ท่อเหล็ก ภายใน ยึดอยู่กับที่ ชนิด สกรูติดตั้ง ) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจัดหาสื่อกลางเพื่อหมุนอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง มี น้ำหนักเบา และทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย แข็งแรง
·แบบธรรมดาที่มีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย
·เป็นประเภทที่ไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น อย่างสมบูรณ์โดยใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เติม
·ประเภทประหยัดที่มีความต้านทานการหมุนต่ำ
·สามารถหมุนความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว สำหรับด้าน ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | สกรูยึดสำหรับหัวด้านข้าง (คอมโพสิต) | ทิศทางการ สกรูติดตั้ง | ขนาดท่อภายใน | มิติ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,957.83 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 6 A | 15 A | ||
฿ 5,957.83 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 6 A | 15 A | ||
฿ 6,899.38 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 6 A | 20 A | ||
฿ 6,899.38 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 6 A | 20 A | ||
฿ 6,899.38 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 8 A | 20 A | ||
฿ 6,899.38 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 8 A | 20 A | ||
฿ 8,520.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1500 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 8 A | 25 A | ||
฿ 8,520.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1500 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 8 A | 25 A | ||
฿ 8,520.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1500 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 10 A | 25 A | ||
฿ 8,520.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1500 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 10 A | 25 A | ||
฿ 12,899.38 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 10 A | 32 A | ||
฿ 12,899.38 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 10 A | 32 A | ||
฿ 12,899.38 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 15 A | 32 A | ||
฿ 12,899.38 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 15 A | 32 A | ||
฿ 14,389.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 15 A | 40 A | ||
฿ 14,389.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 15 A | 40 A | ||
฿ 14,389.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 20 A | 40 A | ||
฿ 14,389.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 20 A | 40 A | ||
฿ 25,192.06 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 20 A | 50 A | ||
฿ 25,192.06 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1000 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 20 A | 50 A | ||
฿ 25,192.06 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 25 A | 50 A | ||
฿ 25,192.06 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 25 A | 50 A | ||
฿ 31,484.25 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 1 1 / 2B (40 A) | 2B (50 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 25 A | 65 A | ||
฿ 31,484.25 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 1 1 / 2B (40 A) | 2B (50 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 25 A | 65 A | ||
฿ 31,484.25 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 1 1 / 2B (40 A) | 2B (50 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 32 A | 65 A | ||
฿ 31,484.25 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 1 1 / 2B (40 A) | 2B (50 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 32 A | 65 A | ||
฿ 31,484.25 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 1 1 / 2B (40 A) | 2B (50 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 40 A | 65 A | ||
฿ 31,484.25 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | 1 1 / 2B (40 A) | 2B (50 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 40 A | 65 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยึดอยู่กับที่ สายยาง ในเพล็กซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้านข้าง ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | Rc |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้าน หัว (คอมโพสิต) | Rc | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านโรเตอร์ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง