(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
KCL (ชนิดสกรู, เดี่ยว) เป็นข้อต่อหมุนสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ขนาดกลางถึงแกนหมุนในลักษณะที่มั่นคง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การแต่งตั้ง | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน | ทิศทางการ สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,891.26 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1/8B] 1/8 | R | [1/8B] 1/8 | - | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 4,891.26 | ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1/8B] 1/8 | R | [1/8B] 1/8 | - | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 4,891.26 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1/4B] 1/4 | R | [1/4B] 1/4 | - | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 4,891.26 | ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1/4B] 1/4 | R | [1/4B] 1/4 | - | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 4,922.76 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [3/8B] 3/8 | R | [3/8B] 3/8 | - | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 4,922.76 | ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [3/8B] 3/8 | R | [3/8B] 3/8 | - | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 5,633.13 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1/2B] 1/2 | R | [1/2B] 1/2 | - | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 5,633.13 | ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1/2B] 1/2 | R | [1/2B] 1/2 | - | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 6,350.61 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [3/4B] 3/4 | R | [3/4B] 3/4 | - | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 6,350.61 | ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [3/4B] 3/4 | R | [3/4B] 3/4 | - | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 7,871.95 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1B] 1 | R | [1B] 1 | - | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 7,871.95 | ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1B] 1 | R | [1B] 1 | - | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 11,763.71 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1 1/4B] 1 1/4 | R | [1 1/4B] 1 1/4 | - | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 11,763.71 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1000 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1 1/4B] 1 1/4 | R | [1 1/4B] 1 1/4 | - | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 15,366.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1000 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1 1/2B] 1 1/2 | R | [1 1/2B] 1 1/2 | - | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 15,366.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1000 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1 1/2B] 1 1/2 | R | [1 1/2B] 1 1/2 | - | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 22,628.55 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [2B] 2 | R | [2B] 2 | - | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 22,628.55 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [2B] 2 | R | [2B] 2 | - | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 29,051.83 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [2 1/2B] 2 1/2 | R | [2 1/2B] 2 1/2 | - | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 29,051.83 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [2 1/2B] 2 1/2 | R | [2 1/2B] 2 1/2 | - | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 7,550.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1500 | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | [3/8B] 3/8 | - | - | [3/8B] 3 / 8B (10 A) | - | ||
฿ 8,333.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1500 | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | [1/2B] 1/2 | - | - | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | - | ||
฿ 9,416.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1500 | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | [3/4B] 3/4 | - | - | [3/4B] 3 / 4B (20 A) | - | ||
฿ 11,308.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1500 | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | [1B] 1 | - | - | [1B] 1B (25 A) | - | ||
฿ 16,441.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | [1 1/4B] 1 1/4 | - | - | [1 1/4B] 1 1 / 4B (32 A) | - | ||
฿ 18,366.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1000 | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | [1 1/2B] 1 1/2 | - | - | [1 1/2B] 1 1 / 2B (40 A) | - | ||
฿ 30,366.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | [2B] 2 | - | - | [2B] 2B (50 A) | - | ||
฿ 38,333.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1000 | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | [2 1/2B] 2 1/2 | - | - | [2 1/2B] 2 1 / 2B (65 A) | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | Simplex | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง