1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบหมุนมุกข้อต่อแบบหมุนแรงดัน NC (ท่อด้านในทั้งสองทิศทางชนิดสกรูเข้าคงที่)

ข้อต่อแบบหมุนมุกข้อต่อแบบหมุนแรงดัน NC (ท่อด้านในทั้งสองทิศทางชนิดสกรูเข้าคงที่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,718.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

NC (แบบคู่, แบบขันเกลียว, พร้อม สายยาง ใน ยึดอยู่กับที่ ) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน อย่างมั่นคง

รหัสสินค้า
NC15A-6ALH
NC15A-6ARH
NC20A-8ALH
NC20A-8ARH
NC25A-10ALH
NC25A-10ARH
NC32A-15ALH
NC32A-15ARH
NC40A-15ALH
NC40A-15ARH
NC40A-20ALH
NC40A-20ARH
NC50A-20ALH
NC50A-20ARH
NC50A-25ALH
NC50A-25ARH
NC65A-25ALH
NC65A-25ARH
NC65A-32ALH
NC65A-32ARH
NC80A-32ALH
NC80A-32ARH
NC80A-40ALH
NC80A-40ARH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน
(รอบต่อนาที)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว สำหรับด้าน ข้อต่องอ (คอมโพสิต) สกรูยึดสำหรับหัวด้านข้าง (คอมโพสิต) ทิศทางการ สกรูติดตั้ง ขนาดท่อภายใน มิติ ขนาดเกลียว

฿ 9,718.50

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3001 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)6 A15 A

฿ 9,718.50

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3001 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)RH ( สกรู ด้านขวา)6 A15 A

฿ 9,718.50

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3001 / 2B (15 A)3 / 4B (20 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)8 A20 A

฿ 9,718.50

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3001 / 2B (15 A)3 / 4B (20 A)RH ( สกรู ด้านขวา)8 A20 A

฿ 11,763.71

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3001 / 2B (15 A)1B (25 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)10 A25 A

฿ 11,763.71

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 3001 / 2B (15 A)1B (25 A)RH ( สกรู ด้านขวา)10 A25 A

฿ 14,096.55

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3001 / 2B (15 A)1B (25 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)15 A32 A

฿ 14,096.55

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3001 / 2B (15 A)1B (25 A)RH ( สกรู ด้านขวา)15 A32 A

฿ 18,705.28

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3003 / 4B (20 A)1 1 / 4B (32 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)15 A40 A

฿ 18,705.28

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3003 / 4B (20 A)1 1 / 4B (32 A)RH ( สกรู ด้านขวา)15 A40 A

฿ 18,705.28

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3003 / 4B (20 A)1 1 / 4B (32 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)20 A40 A

฿ 18,705.28

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3003 / 4B (20 A)1 1 / 4B (32 A)RH ( สกรู ด้านขวา)20 A40 A

฿ 26,551.31

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1501B (25 A)1 1 / 2B (40 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)20 A50 A

฿ 26,551.31

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1501B (25 A)1 1 / 2B (40 A)RH ( สกรู ด้านขวา)20 A50 A

฿ 26,551.31

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1501B (25 A)1 1 / 2B (40 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)25 A50 A

฿ 26,551.31

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1501B (25 A)1 1 / 2B (40 A)RH ( สกรู ด้านขวา)25 A50 A

฿ 35,501.01

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1501 1 / 2B (40 A)2B (50 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)25 A65 A

฿ 35,501.01

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1501 1 / 2B (40 A)2B (50 A)RH ( สกรู ด้านขวา)25 A65 A

฿ 35,501.01

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1501 1 / 2B (40 A)2B (50 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)32 A65 A

฿ 35,501.01

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1501 1 / 2B (40 A)2B (50 A)RH ( สกรู ด้านขวา)32 A65 A

฿ 47,986.28

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1502B (50 A)2 1 / 2B (65 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)32 A80 A

฿ 47,986.28

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1502B (50 A)2 1 / 2B (65 A)RH ( สกรู ด้านขวา)32 A80 A

฿ 47,986.28

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1502B (50 A)2 1 / 2B (65 A)LH ( สกรู ด้านซ้าย)40 A80 A

฿ 47,986.28

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1502B (50 A)2 1 / 2B (65 A)RH ( สกรู ด้านขวา)40 A80 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยึดอยู่กับที่ สายยาง ในเพล็กซ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไอน้ำ / น้ำมัน อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 180
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.47 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้านข้าง ข้อต่องอ (คอมโพสิต) Rc
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้าน หัว (คอมโพสิต) Rc ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านโรเตอร์ R