(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NCLF ( ชนิดหน้าแปลน) เป็น ข้อต่อหมุน ออกแบบมาเพื่อจ่ายอุปกรณ์ขนาดกลางถึงอุปกรณ์ แกนหมุน อย่างมั่นคง
กำลังโหลด …
ชนิด | Simplex | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.47 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) | 300 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง