(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NCL (แบบเกลียวเดี่ยว) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน อย่างมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
NCL15ALH |
NCL15ARH |
NCL20ALH |
NCL20ARH |
NCL25ALH |
NCL25ARH |
NCL32ALH |
NCL32ARH |
NCL40ALH |
NCL40ARH |
NCL50ALH |
NCL50ARH |
NCL65ALH |
NCL65ARH |
NCL80ALH |
NCL80ARH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | การแต่งตั้ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | ทิศทางการ สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,331.81 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 9,331.81 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 9,331.81 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 9,331.81 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 11,277.95 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | [1B] 1 | [1B] 1 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 11,277.95 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | [1B] 1 | [1B] 1 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 13,447.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 13,447.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 18,118.90 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 18,118.90 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 25,740.35 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | [2B] 2 | [2B] 2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 25,740.35 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | [2B] 2 | [2B] 2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 34,464.93 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | [2 1/2B] 2 1/2 | [2 1/2B] 2 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 34,464.93 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | [2 1/2B] 2 1/2 | [2 1/2B] 2 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 45,460.36 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | [3B] 3 | [3B] 3 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 45,460.36 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | [3B] 3 | [3B] 3 | RH ( สกรู ด้านขวา) |
กำลังโหลด …
ชนิด | Simplex | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.47 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | Rc |
ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง