(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ACF (แบบคู่หน้า ชนิดหน้าแปลน พร้อม สายยาง ใน ยึดอยู่กับที่ ) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน อย่างมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
ACF15A-6A |
ACF20A-6A |
ACF20A-8A |
ACF25A-8A |
ACF25A-10A |
ACF40A-15A |
ACF40A-20A |
ACF50A-20A |
ACF50A-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว สำหรับด้าน ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | สกรูยึดสำหรับหัวด้านข้าง (คอมโพสิต) | ขนาดท่อภายใน | มิติ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,700.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 6 A | 15 A | ||
฿ 15,758.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 6 A | 20 A | ||
฿ 15,758.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 8 A | 20 A | ||
฿ 20,591.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 8 A | 25 A | ||
฿ 20,591.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 10 A | 25 A | ||
฿ 26,488.81 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 15 A | 40 A | ||
฿ 26,488.81 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 20 A | 40 A | ||
฿ 41,100.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 20 A | 50 A | ||
฿ 41,100.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 25 A | 50 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยึดอยู่กับที่ สายยาง ในเพล็กซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.47 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้านข้าง ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | Rc |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้าน หัว (คอมโพสิต) | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง