(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
AC (ดูเพล็กซ์ที่มี ท่อเหล็ก ภายใน ยึดอยู่กับที่ ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ เกลียว ) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจัดหาสื่อกลางเพื่อหมุนอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สลับกันเพื่อ การทำความร้อน และระบายความร้อน
·สวมใส่น้อยและอายุการใช้งานยาวนาน
·สามารถหมุนความเร็วสูงได้ภายใต้อุณหภูมิสูงและ ความดัน สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว สำหรับด้าน ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | สกรูยึดสำหรับหัวด้านข้าง (คอมโพสิต) | ทิศทางการ สกรูติดตั้ง | ขนาดท่อภายใน | มิติ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,316.67 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 6 A | 15 A | ||
฿ 13,316.67 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 6 A | 15 A | ||
฿ 13,633.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 6 A | 20 A | ||
฿ 13,633.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 6 A | 20 A | ||
฿ 15,216.67 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 8 A | 20 A | ||
฿ 15,216.67 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 8 A | 20 A | ||
฿ 18,366.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 8 A | 25 A | ||
฿ 18,366.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 8 A | 25 A | ||
฿ 20,516.67 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 10 A | 25 A | ||
฿ 20,516.67 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 10 A | 25 A | ||
฿ 23,863.31 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 15 A | 32 A | ||
฿ 23,863.31 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 15 A | 32 A | ||
฿ 23,863.31 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 15 A | 40 A | ||
฿ 23,863.31 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 15 A | 40 A | ||
฿ 23,863.31 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 20 A | 40 A | ||
฿ 23,863.31 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 20 A | 40 A | ||
฿ 37,750.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 20 A | 50 A | ||
฿ 37,750.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 20 A | 50 A | ||
฿ 37,750.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 25 A | 50 A | ||
฿ 37,750.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | RH ( สกรู ด้านขวา) | 25 A | 50 A | ||
฿ 89,208.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | 50 A | 80 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยึดอยู่กับที่ สายยาง ในเพล็กซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.47 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้านข้าง ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | Rc |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้าน หัว (คอมโพสิต) | Rc | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านโรเตอร์ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง