1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบหมุนมุกข้อต่อแบบหมุน ACL (ชนิดสกรูเข้าทิศทางเดียว)

ข้อต่อแบบหมุนมุกข้อต่อแบบหมุน ACL (ชนิดสกรูเข้าทิศทางเดียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,716.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ACL (แบบเกลียวเดี่ยว) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน อย่างมั่นคง

รหัสสินค้า
ACL10ALH
ACL10ARH
ACL15ALH
ACL15ARH
ACL20ALH
ACL20ARH
ACL25ALH
ACL25ARH
ACL32ALH
ACL32ARH
ACL40ALH
ACL40ARH
ACL50ARH
ACL80ALH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน
(รอบต่อนาที)
การแต่งตั้ง เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) ทิศทางการ สกรูติดตั้ง

฿ 12,716.67

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 300[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8LH ( สกรู ด้านซ้าย)

฿ 12,716.67

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 300[3/8B] 3/8[3/8B] 3/8RH ( สกรู ด้านขวา)

฿ 12,716.67

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 300[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2LH ( สกรู ด้านซ้าย)

฿ 12,716.67

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 300[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2RH ( สกรู ด้านขวา)

฿ 14,875.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 300[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4LH ( สกรู ด้านซ้าย)

฿ 14,875.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 300[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4RH ( สกรู ด้านขวา)

฿ 19,816.67

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 300[1B] 1[1B] 1LH ( สกรู ด้านซ้าย)

฿ 19,816.67

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 300[1B] 1[1B] 1RH ( สกรู ด้านขวา)

฿ 23,114.83

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 300[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4LH ( สกรู ด้านซ้าย)

฿ 23,114.83

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 300[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4RH ( สกรู ด้านขวา)

฿ 23,114.83

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 300[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2LH ( สกรู ด้านซ้าย)

฿ 23,114.83

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 300[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2RH ( สกรู ด้านขวา)

฿ 36,950.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 150[2B] 2[2B] 2RH ( สกรู ด้านขวา)

฿ 72,765.25

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 150[3B] 3[3B] 3LH ( สกรู ด้านซ้าย)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Simplex ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 180
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.47 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) Rc
ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) R