1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มุก ข้อเหวี่ยง หักเหแบบหักเห ความดัน ซีรีย์ PK

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มุก ข้อเหวี่ยง หักเหแบบหักเห ความดัน ซีรีย์ PK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,188.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ แบบหมุนรุ่น PK สามารถหมุนได้ 360 องศาสามารถใช้กับท่อ PK แบบเคลื่อนย้ายได้ซึ่งบรรทุกของเหลวได้ถึง 230 องศาเซลเซียส

รหัสสินค้า
PK-1-15A
PK-1-20A
PK-1-25A
PK-1-32A
PK-1-40A
PK-1-50A
PK-3-15A
PK-3-20A
PK-3-25A
PK-3-32A
PK-3-40A
PK-3-50A
PK-4-15A
PK-4-20A
PK-4-25A
PK-4-32A
PK-4-40A
PK-4-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการแต่งตั้ง เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) สไตล์ไม่มี

฿ 6,188.00

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1/2B] 15 A15 Aสไตล์ (ประเภท PK-1)

฿ 8,003.55

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [3/4B] 20 A20 Aสไตล์ (ประเภท PK-1)

฿ 10,204.78

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1B] 25 A25 Aสไตล์ (ประเภท PK-1)

฿ 13,840.45

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1 1/4B] 32 A32 Aสไตล์ (ประเภท PK-1)

฿ 17,988.31

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1 1/2B] 40 A40 Aสไตล์ (ประเภท PK-1)

฿ 29,376.01

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [2B] 50 A50 Aสไตล์ (ประเภท PK-1)

฿ 6,188.00

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1/2B] 15 A15 Aสไตล์ (แบบ PK-3)

฿ 8,003.55

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [3/4B] 20 A20 Aสไตล์ (แบบ PK-3)

฿ 10,204.78

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1B] 25 A25 Aสไตล์ (แบบ PK-3)

฿ 13,840.45

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1 1/4B] 32 A32 Aสไตล์ (แบบ PK-3)

฿ 17,988.31

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1 1/2B] 40 A40 Aสไตล์ (แบบ PK-3)

฿ 29,376.01

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [2B] 50 A50 Aสไตล์ (แบบ PK-3)

฿ 6,188.00

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1/2B] 15 A15 Aสไตล์ (ประเภท PK-4)

฿ 8,003.55

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [3/4B] 20 A20 Aสไตล์ (ประเภท PK-4)

฿ 10,204.78

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1B] 25 A25 Aสไตล์ (ประเภท PK-4)

฿ 13,840.45

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1 1/4B] 32 A32 Aสไตล์ (ประเภท PK-4)

฿ 17,988.31

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [1 1/2B] 40 A40 Aสไตล์ (ประเภท PK-4)

฿ 29,376.01

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 8 วัน [2B] 50 A50 Aสไตล์ (ประเภท PK-4)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อ หมุน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 230
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.3 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) Rc
ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) Rc วัสดุ ของ ปะเก็น PTFE วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อเหนียว · บรอนซ์