(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด ข้อต่อ แบบหมุน SRK สามารถหมุนได้ 360 องศาสามารถใช้กับ เหล็กกล้า (แบบเชื่อม) ที่เคลื่อนย้ายได้ด้วย ชนิดเกลียวใน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การแต่งตั้ง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน | สไตล์ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,682.93 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [3/8B] 10 A | Rc | Rc | 10 A | - | 2 | ||
฿ 14,682.93 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1/2B] 15 A | Rc | Rc | 15 A | - | 2 | ||
฿ 17,601.63 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [3/4B] 20 A | Rc | Rc | 20 A | - | 2 | ||
฿ 17,601.63 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1B] 25 A | Rc | Rc | 25 A | - | 2 | ||
฿ 25,029.46 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1 1/4B] 32 A | Rc | Rc | 32 A | - | 2 | ||
฿ 25,029.46 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1 1/2B] 40 A | Rc | Rc | 40 A | - | 2 | ||
฿ 47,275.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [2B] 50 A | Rc | Rc | 50 A | - | 2 | ||
฿ 77,550.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [2 1/2B] 65 A | Rc | Rc | 65 A | - | 2 | ||
฿ 101,691.66 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [3B] 80 A | Rc | Rc | 80 A | - | 2 | ||
฿ 25,850.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 34.3 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [3/8B] 10 A | 2F | ||
฿ 29,916.66 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 34.3 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [3/4B] 20 A | 2F | ||
฿ 31,766.66 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 34.3 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [1B] 25 A | 2F | ||
฿ 42,975.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 34.3 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [1 1/4B] 32 A | 2F | ||
฿ 48,700.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 34.3 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [1 1/2B] 40 A | 2F | ||
฿ 67,441.66 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [2B] 50 A | 2F | ||
฿ 96,958.33 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [2 1/2B] 65 A | 2F | ||
฿ 126,375.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [3B] 80 A | 2F | ||
฿ 20,582.82 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [3/8B] 10 A | Rc | Rc | 10 A | - | 3 | ||
฿ 20,582.82 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1/2B] 15 A | Rc | Rc | 15 A | - | 3 | ||
฿ 24,735.77 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [3/4B] 20 A | Rc | Rc | 20 A | - | 3 | ||
฿ 24,735.77 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1B] 25 A | Rc | Rc | 25 A | - | 3 | ||
฿ 34,041.15 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1 1/4B] 32 A | Rc | Rc | 32 A | - | 3 | ||
฿ 34,041.15 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 34.3 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [1 1/2B] 40 A | Rc | Rc | 40 A | - | 3 | ||
฿ 63,550.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [2B] 50 A | Rc | Rc | 50 A | - | 3 | ||
฿ 95,275.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [2 1/2B] 65 A | Rc | Rc | 65 A | - | 3 | ||
฿ 127,183.33 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | [3B] 80 A | Rc | Rc | 80 A | - | 3 | ||
฿ 27,308.33 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 34.3 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [3/8B] 10 A | 3F | ||
฿ 27,308.33 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 34.3 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [1/2B] 15 A | 3F | ||
฿ 31,766.66 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 34.3 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [3/4B] 20 A | 3F | ||
฿ 34,725.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 34.3 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [1B] 25 A | 3F | ||
฿ 45,125.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 34.3 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [1 1/4B] 32 A | 3F | ||
฿ 51,116.66 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 34.3 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [1 1/2B] 40 A | 3F | ||
฿ 79,416.66 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [2B] 50 A | 3F | ||
฿ 119,083.33 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [2 1/2B] 65 A | 3F | ||
฿ 158,058.33 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24.5 | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | - | - | - | - | [3B] 80 A | 3F |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ หมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ปะเก็น | NBR | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า (เชื่อม เหล็กกล้า ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง