(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อไนล่อน อเนกประสงค์
·สามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบา ใช้ในร่ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 93.44 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | 51 | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | M8XP1.25 | 40 | 42 | 38.5 | ||
฿ 102.40 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | 51 | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | M10XP1.5 | 40 | 42 | 38.5 | ||
฿ 105.49 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | 51 | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [M12] M12XP1.25 | 40 | 42 | 38.5 | ||
฿ 104.16 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | 51 | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 40 | 42 | 38.5 | ||
฿ 78.81 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | 51 | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 40 | 42 | 38.5 | ||
฿ 99.71 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | M8XP1.25 | 50 | 48 | 48.5 | ||
฿ 140.98 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | M10XP1.5 | 50 | 48 | 48.5 | ||
฿ 142.42 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 48 | 48.5 | ||
฿ 104.77 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 50 | 48 | 48.5 | ||
฿ 140.61 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 50 | 48 | 48.5 | ||
฿ 124.90 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด / ล้อ คู่ | 51 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | M8XP1.25 | 40 | 42 | 45 | ||
฿ 124.78 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด / ล้อ คู่ | 51 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | M10XP1.5 | 40 | 42 | 45 | ||
฿ 125.57 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด / ล้อ คู่ | 51 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | [M12] M12XP1.25 | 40 | 42 | 45 | ||
฿ 125.07 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด / ล้อ คู่ | 51 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 40 | 42 | 45 | ||
฿ 94.50 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | 51 | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 40 | 42 | 38.5 | ||
฿ 164.64 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด / ล้อ คู่ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | M8XP1.25 | 50 | 48 | 58 | ||
฿ 140.32 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด / ล้อ คู่ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | M10XP1.5 | 50 | 48 | 58 | ||
฿ 117.31 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด / ล้อ คู่ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 48 | 58 | ||
฿ 120.75 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด / ล้อ คู่ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 50 | 48 | 58 | ||
฿ 163.49 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด / ล้อ คู่ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 50 | 48 | 58 |
กำลังโหลด …
วัสดุล้อ | ไนล่อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SWCH | โหลดที่ยอมรับได้ | โหลดน้ำหนักเบา |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฝาครอบ สี | สีดำ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง