(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อน้ำหนักปานกลาง ชุบโครเมียมหรูหรา และใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับอุปกรณ์ในร่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 264.00 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | M8XP1.25 | 50 | 44.5 | 39 | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 316.19 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | M10XP1.5 | 50 | 44.5 | 39 | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 357.45 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 44.5 | 39 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 324.96 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 44.5 | 39 | โหลดน้ำหนักเบา | |
฿ 357.45 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 50 | 44.5 | 39 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 347.90 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 50 | 44.5 | 39 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 347.59 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 50 | 44.5 | 39 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 367.43 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | M8XP1.25 | 60 | 47.5 | 47 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 368.62 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | M10XP1.5 | 60 | 47.5 | 47 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 392.58 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | [M12] M12XP1.25 | 60 | 47.5 | 47 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 358.10 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | [M12] M12XP1.75 | 60 | 47.5 | 47 | โหลดปานกลาง | |
฿ 392.58 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 60 | 47.5 | 47 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 383.03 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 60 | 47.5 | 47 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 382.72 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 60 | 47.5 | 47 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 347.61 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | M8XP1.25 | 50 | 44.5 | 54 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 302.10 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | M10XP1.5 | 50 | 44.5 | 54 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 417.08 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 44.5 | 54 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 302.10 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 44.5 | 54 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 417.08 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 50 | 44.5 | 54 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 408.13 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 50 | 44.5 | 54 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 407.82 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 50 | 44.5 | 54 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 426.89 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 100 | M8XP1.25 | 60 | 47.5 | 57 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 428.21 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 100 | M10XP1.5 | 60 | 47.5 | 57 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 452.83 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 100 | [M12] M12XP1.25 | 60 | 47.5 | 57 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 429.92 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 100 | [M12] M12XP1.75 | 60 | 47.5 | 57 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 452.83 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 100 | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 60 | 47.5 | 57 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 443.88 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 100 | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 60 | 47.5 | 57 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 443.57 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 66 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 100 | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 60 | 47.5 | 57 | โหลดปานกลาง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | วัสดุล้อ | ไนล่อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SWCH |
---|---|---|---|---|---|
สี | ชุบผิวโครเมี่ยม (CHR) | วัสดุ ตัวเครื่อง | Zinc Die-Casting |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง