(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเลื่อนดีไซน์หรู ชุบโครเมียม เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ในร่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 268.26 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 52 | ไม่ | 50 | M8XP1.25 | 40 | 41.5 | 37.5 | ||
฿ 212.13 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 52 | ไม่ | 50 | M10XP1.5 | 40 | 41.5 | 37.5 | ||
฿ 277.32 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 52 | ไม่ | 50 | [UNF3/8] UNF3/8 | 40 | 41.5 | 37.5 | ||
฿ 276.70 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 52 | ไม่ | 50 | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 40 | 41.5 | 37.5 | ||
฿ 316.19 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 65 | ไม่ | 80 | M8XP1.25 | 50 | 48 | 47.5 | |
฿ 330.16 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 65 | ไม่ | 80 | M10XP1.5 | 50 | 48 | 47.5 | ||
฿ 265.06 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 65 | ไม่ | 80 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 48 | 47.5 | ||
฿ 360.55 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 65 | ไม่ | 80 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 48 | 47.5 | ||
฿ 361.48 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 65 | ไม่ | 80 | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 50 | 48 | 47.5 | ||
฿ 351.92 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 65 | ไม่ | 80 | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 50 | 48 | 47.5 | ||
฿ 351.61 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 65 | ไม่ | 80 | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 50 | 48 | 47.5 | ||
฿ 323.92 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 52 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | M8XP1.25 | 40 | 41.5 | 44.5 | ||
฿ 323.49 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 52 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | M10XP1.5 | 40 | 41.5 | 44.5 | ||
฿ 379.05 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 65 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | M8XP1.25 | 50 | 48 | 52 | |
฿ 379.05 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 65 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | M10XP1.5 | 50 | 48 | 52 | |
฿ 305.53 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | 65 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 48 | 52 | |
฿ 425.18 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 65 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 48 | 52 | ||
฿ 425.65 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 65 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 50 | 48 | 52 | ||
฿ 416.70 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 65 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 50 | 48 | 52 | ||
฿ 416.08 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 65 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 50 | 48 | 52 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุล้อ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SWCH | โหลดที่ยอมรับได้ | โหลดน้ำหนักเบา |
สี | ชุบผิวโครเมี่ยม (CHR) | วัสดุ ตัวเครื่อง | Zinc Die-Casting |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง