1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อสองล้อแบบ T / TSW (แบบโบลท์)

ล้อสองล้อแบบ T / TSW (แบบโบลท์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 487.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อคู่ยูรีเทน ขนาดใหญ่ หมุนและ ล็อคล้อได้พร้อมกัน เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียง และพาหนะ
[คุณสมบัติ]
· ประเภทตัวเบรกสองชั้น ที่หยุดส่วนหมุน และล้อได้พร้อมกัน
· ลูกล้อดีไซน์ คุณภาพสูง

รหัสสินค้า
T75-BM10XP1.5X25L-BBK
T75-BM10XP1.5X25L-GY
T75-BM12XP1.75X25L-BBK
T75-BM12XP1.75X25L-GY
T100-BM12XP1.75-BBK
T100-BM12XP1.75-GY
T100-BM16XP2.0-BBK
T100-BM16XP2.0-GY
TSW75-BM10XP1.5X25L-BBK
TSW75-BM10XP1.5X25L-GY
TSW75-BM12XP1.75X25L-BBK
TSW75-BM12XP1.75X25L-GY
TSW100-BM12XP1.75-BBK
TSW100-BM12XP1.75-GY
TSW100-BM16XP2.0-BBK
TSW100-BM16XP2.0-GY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้างของล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
สี ฝาครอบ สี

฿ 644.37

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1092ไม่100M10XP1.5755958สีดำสีดำ

฿ 515.93

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1092ไม่100M10XP1.5755958ขอบสีเทา/ดำสีเทา

฿ 512.60

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1092ไม่100[M12] M12XP1.75755958สีดำสีดำ

฿ 487.36

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1092ไม่100[M12] M12XP1.75755958ขอบสีเทา/ดำสีเทา

฿ 725.78

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10125ไม่120[M12] M12XP1.751007278สีดำสีดำ

฿ 725.78

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10125ไม่120[M12] M12XP1.751007278ขอบสีเทา/ดำสีเทา

฿ 773.42

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10125ไม่120M16XP2.01007278สีดำสีดำ

฿ 742.15

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10125ไม่120M16XP2.01007278ขอบสีเทา/ดำสีเทา

฿ 610.87

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1092ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)100M10XP1.5755972สีดำสีดำ

฿ 601.90

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1092ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)100M10XP1.5755972ขอบสีเทา/ดำสีเทา

฿ 571.78

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1092ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)100[M12] M12XP1.75755972สีดำสีดำ

฿ 575.63

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1092ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)100[M12] M12XP1.75755972ขอบสีเทา/ดำสีเทา

฿ 826.30

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10125ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)120[M12] M12XP1.751007295สีดำสีดำ

฿ 866.90

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10125ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)120[M12] M12XP1.751007295ขอบสีเทา/ดำสีเทา

฿ 845.08

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10125ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)120M16XP2.01007295สีดำสีดำ

฿ 881.45

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10125ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)120M16XP2.01007295ขอบสีเทา/ดำสีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00 วัสดุล้อ ยูรีเทน อีลาสโตเมอร์
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SWCH โหลดที่ยอมรับได้ โหลดปานกลาง
วัสดุ ตัวเครื่อง ไนล่อน