1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อสองล้อแบบ TU / TUS (แบบโบลท์)

ลูกล้อสองล้อแบบ TU / TUS (แบบโบลท์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ยูรีเทนเอนกประสงค์ กลิ้งอย่างเงียบ ๆ และอ่อนโยนกับพื้น สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ในร่มได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
TU40-BM8XP1.25
TU40-BM10XP1.5
TU50-BM10XP1.5
TU50-BM12XP1.25
TU50-BM12XP1.75
TU60-BM10XP1.5
TU60-BM12XP1.25
TU60-BM12XP1.75
TUS40-BM10XP1.5
TUS50-BM10XP1.5
TUS50-BM12XP1.25
TUS50-BM12XP1.75
TUS60-BM10XP1.5
TUS60-BM12XP1.25
TUS60-BM12XP1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้างของล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 195.21

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1047ไม่40M8XP1.254041.535

฿ 197.83

TOS ONETIME 1 ชิ้น 12 วัน 1047ไม่40M10XP1.54041.535

฿ 228.26

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1058ไม่60M10XP1.55045.540

฿ 243.93

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1058ไม่60[M12] M12XP1.255045.540

฿ 243.48

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1058ไม่60[M12] M12XP1.755045.540

฿ 256.18

TOS CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1069ไม่80M10XP1.5604647.5

฿ 273.06

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1069ไม่80[M12] M12XP1.25604647.5

฿ 272.60

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1069ไม่80[M12] M12XP1.75604647.5

฿ 225.68

TOS ONETIME 1 ชิ้น 10 วัน 1047ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40M10XP1.54041.544

฿ 259.61

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1058ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60M10XP1.55045.549

฿ 269.11

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1058ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60[M12] M12XP1.255045.549

฿ 268.66

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1058ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60[M12] M12XP1.755045.549

฿ 282.97

TOS ONETIME 1 ชิ้น 10 วัน 1069ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน80M10XP1.5604656

฿ 297.63

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1069ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน80[M12] M12XP1.25604656

฿ 296.72

TOS CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 1069ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน80[M12] M12XP1.75604656

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุล้อ ยูรีเทน อีลาสโตเมอร์
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SWCH โหลดที่ยอมรับได้ โหลดน้ำหนักเบา
สี สีดำ ฝาครอบ สี สีดำ วัสดุ ตัวเครื่อง ไนล่อน