(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ซีรีส์ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น พร้อม ชุบผิวนิกเกิล [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604,ขดลวด เหล็กกล้า ชนิดแข็ง SW-C,ลูก เหล็กกล้า SWCH10R,กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
GNB1M-10P |
GNB1M-100P |
GNB6M10M-10P |
GNB6M10M-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูมาตรฐาน | สกรู D | จำนวนถุง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 445.16 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | G1/8 | G1/8 | 10 | ||
฿ 3,529.16 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | G1/8 | G1/8 | 100 | ||
฿ 463.02 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 | M6x1.0 | 10 | ||
฿ 3,467.23 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 | M6x1.0 | 100 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ประเภทบี | วัสดุ | ทองเหลือง | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | แท่งทองเหลือง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง