1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวอัดจาระบี, ซีรีส์น้ำมันหล่อลื่น, ถ้วยบอล

หัวอัดจาระบี, ซีรีส์น้ำมันหล่อลื่น, ถ้วยบอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ซีรีส์ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น พร้อม ชุบผิวนิกเกิล [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604,ลูก เหล็กกล้า SWCH10R,ขดลวด เหล็กกล้า ชนิดแข็ง SW-C,กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล

รหัสสินค้า
TAC1.5
TAC2
TAC2.5
TAC3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูมาตรฐาน D

฿ 44.15

KRI FASTENING RELATED ITEM 1 ชิ้น 3 วัน 103/163/16

฿ 45.96

KRI FASTENING RELATED ITEM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/41/4

฿ 52.62

KRI FASTENING RELATED ITEM 1 ชิ้น 3 วัน 105/165/16

฿ 62.90

KRI FASTENING RELATED ITEM 1 ชิ้น 3 วัน 103/83/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ถ้วยน้ำมัน วัสดุ ทองเหลือง วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก แท่งทองเหลือง C3604