(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ซีรีส์ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น พร้อม ชุบผิวนิกเกิล [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: ถอด ทองเหลือง C268OR,แท่งทองเหลือง C3604,ทองเหลือง ตาข่าย C2700 W,แก้วคุณภาพปานกลาง (หรือ อะคริลิค เรซิ่น),สายยาง แก้ว ชนิดแข็ง BC,ยางไนไตรล์ NBR,ขดลวด ทองแดง ชนิดแข็ง SW-C,กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
GO38-1 |
GO38-2 |
GO50-1 |
GO50-2 |
GO50-3 |
GO75-2 |
GO75-3 |
GO75-4 |
GO100-2 |
GO100-3 |
GO100-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรูมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | สกรู D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 816.36 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | G1/8 | 38 | G1/8 | ||
฿ 816.36 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | G1/4 | 38 | G1/4 | ||
฿ 1,272.77 ฿ 625.69 | FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | G1/8 | 50 | G1/8 | ||
฿ 1,093.91 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | G1/4 | 50 | G1/4 | ||
฿ 1,093.91 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | G3/8 | 50 | G3/8 | ||
฿ 1,933.55 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/4 | 75 | G1/4 | ||
฿ 1,933.55 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | G3/8 | 75 | G3/8 | ||
฿ 2,255.61 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | G1/2 | 75 | G1/2 | ||
฿ 3,399.10 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | G1/4 | 100 | G1/4 | ||
฿ 3,399.10 ฿ 2,009.55 | FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | G3/8 | 100 | G3/8 | ||
฿ 3,679.74 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | G1/2 | 100 | G1/2 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ประเภท | วัสดุ | ทองเหลือง | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | แท่งทองเหลือง C3604 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง