1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด เครื่องมือ ลม - ปืนลมแบบไม่มีน้ำมัน

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE

ชุด เครื่องมือ ลม - ปืนลมแบบไม่มีน้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 774.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปืนลมไร้ น้ำมัน

[คุณสมบัติ]
·ส่วน เกลียว หัวฉีด ใช้ กาว ชนิดที่มีความแข็งแรงต่ำเพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
·การใช้ โอริง พิเศษภายใน วาล์ว ให้ความรู้สึกธรรมดาโดยไม่ต้องใช้ น้ำมัน
· ใช้ไกปืนสแตนเลสที่ทนสนิม
·ด้านในของ วาล์ว ชุบโลหะเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น
·สามารถเป่าอากาศบริสุทธิ์ได้โดยเชื่อมต่อ ชุดกรอง ทำความสะอาดทั่วไป (F-AG01) กับปืนลมแบบไม่ใช้น้ำมัน (AG45L-OL)
·อัตราการเป่าลมเมื่อเชื่อมต่อ F-AG01 คือ 110 ℓ / นาที (@ 0.5 MPa)
·หมายเหตุ: Air-Less Air Gun ไม่ใช่ปืนลมสำหรับใช้ในห้องคลีนรูม
· เกลียว วาล์ว และ หัวฉีด ยึดแน่นโดยใช้ กาว ความแข็งแรงต่ำ

รหัสสินค้า
AG45L-OL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 774.24

KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปืนและลำตัวปืนเป่าลม รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ เกลียวใน สกรูติดตั้งหัวฉีด เกลียวนอก วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
วัสดุ หัวฉีด ทำจาก ทองเหลือง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7 ปริมาณ หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท(ลิตร / นาที) 160

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG45L-OL ในชุด ชุด เครื่องมือ ลม - ปืนลมแบบไม่มีน้ำมัน