(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวเป่าลมพร้อมท่อทองแดง, ชนิดยืดหยุ่นเพื่อการจัดเก็บที่สะดวก
รหัสสินค้า |
---|
N-AG20 |
N-AG25 |
N-AG30 |
N-AG35 |
N-AG45 |
N-AG45J |
N-AG50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ หัวฉีด | ปริมาณ หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท (ลิตร / นาที) | สเปค | L | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร) | ความกว้างหกเหลี่ยมข้ามแบน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197.43 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ทองเหลือง] คัน ทองเหลือง | 100 | หัวเป่าลมสำหรับช่องสูบลมทั้งสองสำหรับจักรยานและดัสเตอร์ | 23.5 | 1.5 | 12 | ||
฿ 273.01 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ทองเหลือง] คัน ทองเหลือง | 150 | หัวเป่าลมพร้อมหัวเป่าลมกันฝุ่น | 30 | 2.0 | 12 | ||
฿ 197.43 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ทองเหลือง] คัน ทองเหลือง | 140 | หัวเป่าลมสำหรับช่องสูบลมทั้งสองสำหรับจักรยานและดัสเตอร์ | 23 | 1.3X2 | 12 | ||
฿ 233.64 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] คัน ทองเหลือง | 260 | หัวเป่าลมพร้อมท่อทองแดง (เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ 4) | 111 | 3 | - | ||
฿ 146.02 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] คัน ทองเหลือง | 160 | หัวเป่าลมพื้นฐาน | 28 | 2.0 | 12 | ||
฿ 184.66 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เรซิ่น | 160 | สำหรับสินค้าที่ผ่านการขึ้นรูปที่มีหัวเป่าลมพลาสติก φ13.5 เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน (POM ทำจากเรซิ่น) | 28 | 2.0 | 12 | ||
฿ 230.61 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] คัน ทองเหลือง | 145 | หัวเป่าลมพร้อมตัวปรับอัตราการไหลลม | 34 | 2.0 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวฉีด | รูปทรง หัวฉีด | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง