1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Joint Series, ชิ้นส่วนข้อต่อฟิตติ้ง No. 04, นิปเปิ้ลสำหรับช่วงกลาง

Joint Series, ชิ้นส่วนข้อต่อฟิตติ้ง No. 04, นิปเปิ้ลสำหรับช่วงกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]มีทั้งแบบชุบและไม่ชุบ [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604,กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
NO.04X1/2
NO.04X1/2N
NO.04X1/2X1/4
NO.04X1/2X1/4N
NO.04X1/2X3/8
NO.04X1/2X3/8N
NO.04X1/4
NO.04X1/4N
NO.04X1/4X1/8
NO.04X1/4X1/8N
NO.04X1/8
NO.04X1/8N
NO.04X3/8
NO.04X3/8N
NO.04X3/8X1/4
NO.04X3/8X1/4N
NO.04X3/8X1/8
NO.04X3/8X1/8N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการเชื่อมต่อ ค่ากำหนดของเกลียว M1 ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 ค่ากำหนดของเกลียว M2 กระบวนการเตรียมผิว

฿ 210.28

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 2B (15 A)--ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 202.41

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 2B (15 A)--ไม่

฿ 247.16

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 2B (15 A)G (เกลียว)1 / 4B (8 A)ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 236.28

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 2B (15 A)G (เกลียว)1 / 4B (8 A)ไม่

฿ 247.16

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 2B (15 A)G (เกลียว)3 / 8B (10 A)ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 236.28

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 2B (15 A)G (เกลียว)3 / 8B (10 A)ไม่

฿ 129.85

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 4B (8 A)--ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 96.19

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 4B (8 A)--ไม่

฿ 111.43

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 4B (8 A)G (เกลียว)1 / 8B (6 A)ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 128.04

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 4B (8 A)G (เกลียว)1 / 8B (6 A)ไม่

฿ 75.24

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 8B (6 A)--ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 66.67

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 8B (6 A)--ไม่

฿ 157.06

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 8B (10 A)--ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 151.62

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 8B (10 A)--ไม่

฿ 162.50

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 8B (10 A)G (เกลียว)1 / 4B (8 A)ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 157.06

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 8B (10 A)G (เกลียว)1 / 4B (8 A)ไม่

฿ 162.50

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 8B (10 A)G (เกลียว)1 / 8B (6 A)ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 157.06

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 8B (10 A)G (เกลียว)1 / 8B (6 A)ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คัน ทองเหลือง ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 G (เกลียว) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่