(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·มีทั้งแบบชุบและไม่ชุบ · ฝาเกลียว เบอร์ 02
รหัสสินค้า |
---|
NO.02X1/2 |
NO.02X1/2N |
NO.02X1/2X16.5 |
NO.02X1/4 |
NO.02X1/4N |
NO.02X1/8 |
NO.02X1/8N |
NO.02X3/4 |
NO.02X3/4N |
NO.02X3/8 |
NO.02X3/8N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูติดตั้ง D | กระบวนการเตรียมผิว | ใช้ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.06 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/2 | ผ่านการชุบผิว | 14.5 | |
฿ 150.41 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/2 | ไม่มี | 14.5 | |
฿ 180.65 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/2 | ผ่านการชุบผิว | 16.5 | ||
฿ 51.43 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/4 | ผ่านการชุบผิว | 8.5 | |
฿ 43.81 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/4 | ไม่มี | 8.5 | |
฿ 37.15 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/8 | ผ่านการชุบผิว | 7 | |
฿ 31.43 | SCREWED FITTING | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/8 | ไม่มี | 7 | ||
฿ 227.21 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/4 | ผ่านการชุบผิว | 20.5 | ||
฿ 214.51 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/4 | ไม่มี | 20.5 | ||
฿ 88.58 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3/8 | ผ่านการชุบผิว | 11 | |
฿ 82.64 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3/8 | ไม่มี | 11 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกเพื่อทดแทน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง