1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อพอร์ตน้ำ ซีรีส์ข้อต่อ พอร์ตน้ำแบบยาว M

ข้อต่อพอร์ตน้ำ ซีรีส์ข้อต่อ พอร์ตน้ำแบบยาว M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสำหรับท่อ สำหรับการหล่อเย็น แม่พิมพ์ [วัสดุ]· แกน ทองเหลือง

รหัสสินค้า
LM1-50
LM1-70
LM1-100
LM1-130
LM1-150
LM1-170
LM1-200
LM2-50
LM2-70
LM2-100
LM2-130
LM2-150
LM2-170
LM2-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ L

฿ 263.49

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1080

฿ 274.37

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10100

฿ 302.19

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10130

฿ 367.50

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10160

฿ 398.34

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10180

฿ 548.91

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10200

฿ 591.24

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10230

฿ 271.35

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1080

฿ 282.84

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10100

฿ 310.05

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10130

฿ 379.59

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10160

฿ 410.43

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10180

฿ 567.66

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10200

฿ 614.22

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10230

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ วัสดุ คัน ทองเหลือง
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R