(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เรซิ่นฟลูออรีนในชั้นหน้าสัมผัสของเหลว จึงแข็งแรงแม้จะเผชิญกับการละลายด้วยน้ำ
[คุณสมบัติ]
· สายยางที่มีความครบครันสำหรับการทำสีด้วยตนเอง เนื่องจากพื้นผิวชั้นในของเรซิ่นฟลูออรีนมีความขรุขระดีเยี่ยม จึงใช้เวลาในการเปลี่ยนสีน้อยลง
▪ มีแถบนำไฟฟ้าอยู่ที่ชั้นนอก และสามารถต่อสายดินได้ เพียงแค่ขันฟิตติ้งโลหะให้แน่น (ค่าความต้านทาน 9 × 10 Ω หรือน้อยกว่า แต่ความยาวรวมต้องไม่เกิน 15 ม.)
ของไหล | แปรงทาสี ตัวทำละลาย | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | ID ที่ ขนาดเกลียว d | 7 |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 10 | คุณสมบัติ | ความนำไฟฟ้า / ความทนความดัน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น | วัสดุ ชั้นในของ สายยาง | ฟลูออโรเรซิ่น |
ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ | ไม่ | สีชั้นนอก | ใส | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 33 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 | ความยาว มาตรฐาน(ม.) | 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FUB-EASY-7 ในชุด สายยางทำสี สายยาง Sun Paint (FUB-Easy)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง