(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำงานในวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างชลประทานการเกษตรและ โรงงาน ฯลฯ เบาและ ยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
GFL-25-20 |
GFL-25-50 |
GFL-32-20 |
GFL-32-50 |
GFL-38-20 |
GFL-38-50 |
GFL-50-20 |
GFL-50-50 |
GFL-65-20 |
GFL-65-50 |
GFL-75-20 |
GFL-75-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | OD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว มาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,024.96 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 29.9 | 270 | ~ 0.60 | 20 | ||
฿ 9,902.65 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 29.9 | 270 | ~ 0.60 | 50 | ||
฿ 5,469.53 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 37.4 | 370 | ~ 0.60 | 20 | ||
฿ 13,514.97 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 37.4 | 370 | ~ 0.60 | 50 | ||
฿ 6,520.39 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 38 | 43.9 | 475 | ~ 0.50 | 20 | ||
฿ 16,141.53 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 38 | 43.9 | 475 | ~ 0.50 | 50 | ||
฿ 9,527.04 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 57.5 | 610 | ~ 0.40 | 20 | ||
฿ 23,658.77 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 57.5 | 610 | ~ 0.40 | 50 | ||
฿ 14,123.47 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 65 | 71.5 | 800 | ~ 0.40 | 20 | ||
฿ 35,149.83 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 65 | 71.5 | 800 | ~ 0.40 | 50 | ||
฿ 18,111.39 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | 84.8 | 1360 | ~ 0.35 | 20 | ||
฿ 45,119.64 | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | 84.8 | 1360 | ~ 0.35 | 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล | น้ำ / ผง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ทนสภาพอากาศ / ความทนความดัน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / บดขยี้ความแข็งแรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ชั้นในของ สายยาง | โพลีไวนิลคลอไรด์ | ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ | ไม่ | สีชั้นนอก | ใส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง