1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางอุตสาหกรรม สายยางยืดหยุ่น Super Tom

สายยางอุตสาหกรรม สายยางยืดหยุ่น Super Tom
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,710.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยางที่ตัดง่าย ซึ่งเสริมแรงด้วยสายแข็งเรซิ่นเพื่อให้ทนต่อแรงดันลบได้

[คุณสมบัติ]
· สายยางดัดงอได้อย่างราบรื่น
· แตกหักได้ยาก
· พื้นผิวด้านในและด้านนอกเรียบมากและทนน้ำมันมาก

รหัสสินค้า
TP-9
TP-12
TP-15
TP-19
TP-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว d OD
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ความยาว มาตรฐาน
(ม.)

฿ 7,710.17

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 91536-5~ 70~ 0.840

฿ 10,504.12

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 121848-5~ 70~ 0.560

฿ 14,523.32

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 152260-5~ 70~ 0.560

฿ 16,963.43

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 192676-5~ 70~ 0.450

฿ 9,314.87

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 2533100-5~ 60~ 0.420

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล น้ำ / น้ำมัน ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความทนความดัน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / บดขยี้ความแข็งแรง / สุญญากาศ
วัสดุ ชั้นในของ สายยาง โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ ไม่ สีชั้นนอก สีฟ้าใส
น้ำมัน ไม่สามารถใช้ได้