(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความทนความดันมากขึ้น ใช้เรซิ่นที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถมองเห็นของไหลภายในได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานของเหลวหลากหลายชนิด เช่น น้ำปูนแบบฉีดที่ใช้สำหรับงานท่ออุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม เครื่องจักรประเภทต่าง ๆ (เครื่องขึ้นรูป เครื่องพิมพ์ ฯลฯ) เครื่องแปรรูป เครื่องขุดเจาะ และการก่อสร้างสะพาน
· กลุ่มผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติยืดหยุ่น โปร่งใส ความทนความดัน ความต้านทานโหลดและทนน้ำมันที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
SB-4-[1-100/1] |
SB-6-[1-100/1] |
SB-8-[1-100/1] |
SB-9-[1-100/1] |
SB-10-[1-100/1] |
SB-12-[1-100/1] |
SB-15-[1-100/1] |
SB-19-[1-50/1] |
SB-22-[1-50/1] |
SB-25-[1-50/1] |
SB-32-[1-50/1] |
SB-38-[1-50/1] |
SB-50-[1-40/1] |
SB-63-[1-20/1] |
SB-75-[1-20/1] |
SB-90-20 |
SB-100-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | OD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว (ม.) | ความยาว (SB-90, 100) (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 9 | 16 | ~ 1.5 | 1 ~ 100 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 11 | 24 | ~ 1.5 | 1 ~ 100 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 13.5 | 32 | ~ 1.4 | 1 ~ 100 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9 | 15 | 36 | ~ 1.4 | 1 ~ 100 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 40 | ~ 1.1 | 1 ~ 100 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 18 | 48 | ~ 1.0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 15 | 22 | 60 | ~ 1.0 | 1 ~ 100 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 19 | 26 | 76 | ~ 1.0 | 1 ~ 50 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 29 | 88 | ~ 1.0 | 1 ~ 50 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 33 | 100 | ~ 1.0 | 1 ~ 50 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | 41 | 128 | ~ 0.7 | 1 ~ 50 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 38 | 48 | 152 | ~ 0.6 | 1 ~ 50 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 62 | 200 | ~ 0.6 | 1 ~ 40 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | 80 | 252 | ~ 0.3 | 1 ~ 20 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 75 | 92 | 300 | ~ 0.3 | 1 ~ 20 | - | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 | 108 | 450 | ~ 0.3 | - | 20 | ||
- | TGS RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 115 | 500 | ~ 0.3 | - | 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล | น้ำ / น้ำมัน | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / บดขยี้ความแข็งแรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชั้นในของสายยาง | โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน | ข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้ | ไม่ | สีชั้นนอก | สีฟ้าใส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | น้ำมัน | ไม่สามารถใช้ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง