1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนพร้อมโบลท์ทำด้วยเหล็กกล้าชนิดร่องหกเหลี่ยม

ตลับลูกปืนพร้อมโบลท์ทำด้วยเหล็กกล้าชนิดร่องหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืน พร้อมโบลท์สเตนเลสร่องหกเหลี่ยม
ตลับลูกปืน พร้อมโบลท์สเตนเลสร่องหกเหลี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานในเครื่องจักรอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น สายพานลำเลียง, เครื่องผสม และอื่นๆ ซึ่งมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับโบลท์ (mm.) : M4, M6 and M8
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.): 10, 13, 15 ,22 and 30
● ความหนา (mm.) : 4, 5, 7 และ 9
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : เกรด 0
● ประเภทตลับลูกปืน : แบบปิด (แผ่นโลหะประกบ 2 ฝั่ง (ZZ))
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ

คุณสมบัติ

● เนื่องจากเป็นชนิดที่สกรูตัวหนอนอุดไว้กับตลับลูกปืน JIS จึงไม่เกิดการคลายตัวของสกรูและตลับลูกปืน

การใช้งาน

● สำหรับชิ้นส่วนการขนส่ง เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่น ๆ

สเปค

●เกรดความแม่นยำ: เกรด JIS B 1514 0
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง 140°C

วัสดุ

● ตลับลูกปืน: เหล็กกล้า
● ชิ้นส่วนโบลท์: เหล็กกล้า (กระบวนการชุบผิว: ชุบไตรวาเลนท์โครเมต)
รหัสสินค้า
10ST-6B1.5
13ST-6B1.5
15ST-6B1.5
15ST-6B2
22ST-6B1.5
22ST-6B2
30ST-6B3.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
บ่า หนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 271.57

EAS BOLT BEARINGS 1 ชิ้น 1 วัน M41041.54571242827015385-5180

฿ 271.65

EAS BOLT BEARINGS 1 ชิ้น 1 วัน M41341.54571242827022385-5201

฿ 232.00

EAS BOLT BEARINGS 1 ชิ้น 1 วัน M61551.5--

฿ 232.00

EAS BOLT BEARINGS 1 ชิ้น 1 วัน M61552--

฿ 232.00

EAS BOLT BEARINGS 1 ชิ้น 1 วัน M62271.5--

฿ 243.90

EAS BOLT BEARINGS 1 ชิ้น 1 วัน M62272--

฿ 274.69

EAS BOLT BEARINGS 1 ชิ้น 12 วัน M83093.5--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ SUJ2 ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
รูปทรง อุปกรณ์ต่อพ่วง เรซิ่น แบน แรงพลวัตประเมิน(N) 80 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ วัสดุ ของ สลักเกลียว ชุบไตรวาเลนท์โครเมต SWCH