1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเรซิ่น ซีรีส์ EV

ตลับลูกปืนเรซิ่น ซีรีส์ EV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 333.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 22 และ 35
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) (mm.) : 6 , 8 และ M6X1
● รูปแบบของวงแหวนรอบนอก : ร่อง V
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
EV-0622
EV-0622-6B
EV-0622-B
EV-0624
EV-0626-B
EV-0630-6B
EV-0630-B
EV-0635-6B
EV-0830
EV-0835
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
วิธีการขัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู
(Ø)

฿ 345.78

EAS PLASTIC BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน รุ่นมาตรฐาน227-6

฿ 366.00

EAS PLASTIC BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน [สกรู] ประเภท 6B227สลักเกลียว Hex groove boltM6×1

฿ 366.00

EAS PLASTIC BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน [สกรู] ประเภท B227สลักเกลียวM6×1

฿ 345.86

EAS PLASTIC BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน รุ่นมาตรฐาน247-6

฿ 376.75

EAS PLASTIC BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน [สกรู] ประเภท B268สลักเกลียวM6×1

฿ 367.77

EAS PLASTIC BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน [สกรู] ประเภท 6B309สลักเกลียว Hex groove boltM6×1

฿ 378.39

EAS PLASTIC BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน [สกรู] ประเภท B309สลักเกลียวM6×1

฿ 368.26

EAS PLASTIC BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน [สกรู] ประเภท 6B359สลักเกลียว Hex groove boltM6×1

฿ 333.76

EAS PLASTIC BEARINGS 20 ชิ้น 5 วัน รุ่นมาตรฐาน309-8

฿ 347.55

EAS PLASTIC BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน รุ่นมาตรฐาน359-8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ SUJ2 ประเภท วงแหวนนอก พร้อมร่องรูปทรงตัว U วัสดุ วงแหวนนอก โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM)
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน โหลดที่ยอมรับได้(N) 20