(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดทรงร่องตัว U
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์เรซิ่นแบบฝังด้วยตลับลูกปืนงานละเอียดในตัว
· มีให้เลือกทั้งชนิดมาตรฐานและชนิดที่มีโบลท์
รหัสสินค้า |
---|
EU-0622 |
EU-0622-6B |
EU-0622-B |
EU-0624 |
EU-0624-6B |
EU-0626 |
EU-0626-6B |
EU-0630-6B |
EU-0630-B |
EU-0635-6B |
EU-0635-B |
EU-0830 |
EU-0835 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | วิธีการขัน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 345.74 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รุ่นมาตรฐาน | 22 | 7 | - | 6 | ||
฿ 376.44 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สกรู] ประเภท 6B | 22 | 7 | สลักเกลียว Hex groove bolt | M6×1 | ||
฿ 365.95 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สกรู] ประเภท B | 22 | 7 | สลักเกลียว | M6×1 | ||
฿ 345.84 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รุ่นมาตรฐาน | 24 | 7 | - | 6 | ||
฿ 366.06 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สกรู] ประเภท 6B | 24 | 7 | สลักเกลียว Hex groove bolt | M6×1 | ||
฿ 346.01 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รุ่นมาตรฐาน | 26 | 8 | - | 6 | ||
฿ 376.71 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สกรู] ประเภท 6B | 26 | 8 | สลักเกลียว Hex groove bolt | M6×1 | ||
฿ 367.75 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สกรู] ประเภท 6B | 30 | 9 | สลักเกลียว Hex groove bolt | M6×1 | ||
฿ 378.34 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สกรู] ประเภท B | 30 | 9 | สลักเกลียว | M6×1 | ||
฿ 368.17 ฿ 201.02 | PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สกรู] ประเภท 6B | 35 | 9 | สลักเกลียว Hex groove bolt | M6×1 | ||
฿ 368.24 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สกรู] ประเภท B | 35 | 9 | สลักเกลียว | M6×1 | ||
฿ 347.33 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รุ่นมาตรฐาน | 30 | 9 | - | 8 | ||
฿ 347.77 | EAS PLASTIC BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รุ่นมาตรฐาน | 35 | 9 | - | 8 |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | SUJ2 | ประเภท วงแหวนนอก | หน้าแปลนเดียว | วัสดุ วงแหวนนอก | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) |
---|---|---|---|---|---|
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | โหลดที่ยอมรับได้(N) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง