(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากใช้การหล่อลื่นด้วยของแข็ง จึงไม่จำเป็นต้องใส่จาระบี
รหัสสินค้า |
---|
FBF5 |
FBF6 |
FBF8 |
FBF10 |
FBF14 |
FBF18 |
FBF20 |
FBF22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | B (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL FBF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 | 8 | 7 | 27 | M5×0.8 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL FBF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6 | 9 | 7 | 30 | M6×1 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL FBF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 12 | 9 | 36 | M8×1.25 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL FBF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 14 | 11 | 43 | M10×1.5 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL FBF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14 | 19 | 14 | 57 | M14×2 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL FBF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 23 | 17 | 71 | M18×1.5 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL FBF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 25 | 18 | 77 | M20×1.5 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL FBF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 28 | 20 | 84 | M22×1.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ข้อต่อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง