(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ช่องว่างระหว่างตัวแทรกทั้งสองคือบ่อ น้ำมัน และ ผลิตภัณฑ์ มีโครงสร้างเพื่อรักษาช่องว่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
รหัสสินค้า |
---|
JAM5 |
JAM6 |
JAM8 |
JAM10 |
JAM12 |
JAM14 |
JAM15 |
JAM16 |
JAM17 |
JAM18 |
JAM22 |
JAM25 |
JAM28 |
JAM30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | B (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 458.46 ฿ 298.14 | JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 7 | 33 | M5×0.8 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 6 | 9 | 7 | 36 | M6×1 | ||
฿ 549.28 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 9 | 42 | M8×1.25 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 14 | 11 | 48 | M10×1.5 | ||
฿ 800.00 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 16 | 12 | 54 | M12×1.75 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14 | 19 | 14 | 60 | M14×2 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 20 | 14 | 63 | M14×2 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 21 | 15 | 66 | M16×2 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 22 | 16 | 69 | M16×1.5 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 23 | 17 | 72 | M18×1.5 | ||
฿ 1,889.33 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 22 | 28 | 20 | 84 | M22×1.5 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 31 | 22 | 94 | M24×2 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 28 | 35 | 25 | 103 | M27×2 | ||
฿ 100.00 | ASH JOIN BALL JAM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 37 | 26 | 110 | M30×2 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ข้อต่อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง