(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีพื้นผิวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกลมสำหรับการจัดตำแหน่งและตลับลูกปืนซีลสองชั้นที่ยึดกับเพลาด้านหนึ่งของแหวนในด้านกว้างพร้อมสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมสองตัว
รหัสสินค้า |
---|
K000 |
K001 |
K003 |
K004 |
K005 |
K006 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING K | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 4.6 | 2 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING K | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 5.1 | 2.4 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING K | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 6 | 3.3 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING K | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 9.35 | 5.1 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING K | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 10.1 | 5.8 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING K | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 13.2 | 6.3 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ ทำ | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง