(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ทรงกลมสำหรับ ฟังก์ชั่น จัดตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น ปิดผนึกสองชั้นซึ่งยึดกับ เพลา ที่ด้านหนึ่งของ แหวน ด้านในกว้างด้วย สกรูตัวหนอน หัวหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 394.34 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 342.96 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 372.82 | INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 406.68 ฿ 234.82 | INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 14 | 7.9 | ||
฿ 488.81 | INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | ||
฿ 584.22 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | ||
฿ 618.98 | INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | ||
฿ 769.86 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 33 | 20.5 | ||
฿ 880.86 | INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 35.5 | 23.2 | ||
฿ 1,098.63 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 55 | 43 | 29.4 | ||
฿ 1,394.94 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 52.5 | 36.1 | ||
฿ 1,822.46 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 65 | 57.5 | 40 | ||
฿ 2,191.94 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 62 | 44 | ||
฿ 2,916.67 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 66 | 48.2 | ||
฿ 3,860.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 83.5 | 61.8 | ||
฿ 4,758.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 95.5 | 71.4 | ||
฿ 826.66 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 26.8 | 15 | ||
฿ 933.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 33.5 | 19.2 | ||
฿ 1,433.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 51.5 | 29.5 | ||
฿ 2,255.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 71.5 | 44.8 | ||
฿ 2,700.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 81.5 | 52 | ||
฿ 3,325.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 92.5 | 59.7 | ||
฿ 4,108.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 104 | 68 | ||
฿ 4,853.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 114 | 76.9 | ||
฿ 5,885.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 123 | 86.4 | ||
฿ 7,146.66 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 132 | 96.5 | ||
฿ 9,228.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 95 | 153 | 118.4 | ||
฿ 10,948.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | 173 | 140.4 | ||
฿ 14,271.66 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 105 | 183 | 153.1 | ||
฿ 16,030.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 205 | 178.8 | ||
฿ 20,061.66 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 120 | 207 | 184.8 | ||
฿ 26,748.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 130 | 229 | 214.3 | ||
฿ 32,098.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 140 | 255 | 246 | ||
฿ 630.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 19.6 | 11.3 | ||
฿ 738.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 25.9 | 15.4 | ||
฿ 920.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 29.3 | 17.9 | ||
฿ 1,010.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 33 | 20.5 | ||
฿ 1,140.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 35.5 | 23.2 | ||
฿ 1,373.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 43 | 29.4 | ||
฿ 1,715.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 52.5 | 36.1 | ||
฿ 2,065.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 57.5 | 40 | ||
฿ 2,485.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 62 | 44 | ||
฿ 2,961.66 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 66 | 48.2 | ||
฿ 3,516.66 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 72.5 | 53 | ||
฿ 4,300.00 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 83.5 | 61.8 | ||
฿ 5,216.66 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 95.5 | 71.4 | ||
฿ 6,343.33 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 109 | 81.6 | ||
฿ 8,961.66 | ASH INSERT BEARING UC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | 134 | 104.7 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ ทำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของตลับลูกปืนเม็ดมีด | รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง