1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนทรงเพชร, รุ่นโลหะเงิน พร้อมล้อเยื้องศูนย์, รูทรงกระบอก, MUFL

หน้าแปลนทรงเพชร, รุ่นโลหะเงิน พร้อมล้อเยื้องศูนย์, รูทรงกระบอก, MUFL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,228.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทั้งตลับลูกปืน ล้อเยื้องศูนย์ที่ยึดกับที่ และกล่องตลับลูกปืนทำจากสแตนเลสชนิดทนต่อการกัดกร่อน ทำให้สินค้านี้เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิม

รหัสสินค้า
MUFL000
MUFL001
MUFL002SALE
MUFL003
MUFL004
MUFL005SALE
MUFL006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)
(Ø)
H
(มิลลิเมตร)
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr
(KN)
ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(KN)

฿ 1,228.23

ASH INSERT BEARING MUFL 1 ชิ้น 3 วัน 1010603.91.55

฿ 1,311.87

INSERT BEARING MUFL 1 ชิ้น 3 วัน 1012634.31.9

฿ 1,297.70

฿ 771.09

INSERT BEARING MUFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015674.752.25

฿ 1,401.17

ASH INSERT BEARING MUFL 1 ชิ้น 3 วัน 1017715.12.65

฿ 1,542.18

INSERT BEARING MUFL 1 ชิ้น 3 วัน 1020907.94

฿ 1,716.56

฿ 1,030.11

INSERT BEARING MUFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025958.64.65

฿ 2,550.58

ASH INSERT BEARING MUFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103011211.36.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท หน่วย รูปทรง หน้าแปลน เพชร วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส สีเงิน
ประเภทของตลับลูกปืนเม็ดมีด รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมล้อประหลาด ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่