1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนตุ๊กตา, รุ่นสแตนเลส, ชนิด MUCPA

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทั้งตลับลูกปืนและกล่องตลับลูกปืนทำจากสแตนเลสชนิดทนต่อการกัดกร่อน ทำให้สินค้าเหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิม

รหัสสินค้า
MUCPA201
MUCPA202
MUCPA203
MUCPA204
MUCPA205
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)
(Ø)
H
(มิลลิเมตร)
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr
(KN)
ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(KN)

฿ 100.00

ASH INSERT BEARING MUCPA 1 ชิ้น ขอราคา 101230.210.95.3

฿ 100.00

ASH INSERT BEARING MUCPA 1 ชิ้น ขอราคา 101530.210.95.3

฿ 100.00

ASH INSERT BEARING MUCPA 1 ชิ้น ขอราคา 101730.210.95.3

฿ 100.00

ASH INSERT BEARING MUCPA 1 ชิ้น ขอราคา 102030.210.95.3

฿ 100.00

ASH INSERT BEARING MUCPA 1 ชิ้น ขอราคา 102536.511.96.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท หมอนหนุน วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส
ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด กลม รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่