(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รวมตลับลูกปืนในกล่องตลับลูกปืนทรงกระบอกที่ทำจากเหล็กหล่อที่มีพื้นผิวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกซึ่งผ่านการเจียรผิว อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้ในลักษณะเดียวกับตลับลูกปืนทั่วไปและเหมาะสำหรับเพลาส่งที่ขยายตัวและหดตัว
รหัสสินค้า |
---|
UCC201 |
UCC202 |
UCC203 |
UCC206 |
UCC305 |
UCC306 |
UCC307 |
UCC308 |
UCC310 |
UCC311 |
UCC312 |
UCC313 |
UCC314 |
UCC315 |
UCC316 |
UCC317 |
UCC318 |
UCC319 |
UCC320 |
UCC321 |
UCC322 |
UCC324 |
UCC326 |
UCC328 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | H (มิลลิเมตร) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 726.66 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 72 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 726.66 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 72 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 721.66 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 72 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 1,017.55 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 85 | 19.6 | 11.3 | ||
฿ 1,536.66 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 90 | 21.3 | 10.9 | ||
฿ 1,830.00 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 100 | 26.8 | 15 | ||
฿ 2,226.66 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 110 | 33.5 | 19.2 | ||
฿ 2,623.33 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 120 | 40.5 | 23.9 | ||
฿ 4,516.66 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 140 | 61.5 | 38.2 | ||
฿ 5,618.33 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 150 | 71.5 | 44.8 | ||
฿ 6,496.66 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 160 | 81.5 | 52 | ||
฿ 7,471.66 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 170 | 92.5 | 59.7 | ||
฿ 9,133.33 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 180 | 104 | 68 | ||
฿ 10,853.33 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 190 | 114 | 76.9 | ||
฿ 13,278.33 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 200 | 123 | 86.4 | ||
฿ 15,763.33 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 215 | 132 | 96.5 | ||
฿ 17,711.66 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 225 | 143 | 107.2 | ||
฿ 21,208.33 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 95 | 240 | 153 | 118.4 | ||
฿ 24,551.66 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | 260 | 173 | 140.4 | ||
฿ 29,365.00 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 105 | 260 | 183 | 153.1 | ||
฿ 33,186.66 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 300 | 205 | 178.8 | ||
฿ 43,178.33 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 120 | 320 | 207 | 184.8 | ||
฿ 59,418.33 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 130 | 340 | 229 | 214.3 | ||
฿ 72,600.00 | ASH INSERT BEARING UCC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 140 | 360 | 255 | 246 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ ทำ | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง