(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าแปลนทรงเพชร ปลายด้านหนึ่งมีรูโบลท์บนส่วนโค้ง เพื่อให้สามารถปรับศูนย์เพลาได้อย่างอิสระในขณะติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
UCFA201 |
UCFA202 |
UCFA203 |
UCFA204 |
UCFA209 |
UCFA211 |
UCFK201 |
UCFK202 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | H (มิลลิเมตร) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 703.33 | ASH INSERT BEARING UCFA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 102 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 703.33 | ASH INSERT BEARING UCFA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 102 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 698.33 | ASH INSERT BEARING UCFA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 102 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 628.18 | ASH INSERT BEARING UCFA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 102 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 1,653.33 | ASH INSERT BEARING UCFA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 181 | 33 | 20.5 | ||
฿ 2,575.00 | ASH INSERT BEARING UCFA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 219 | 43 | 29.4 | ||
฿ 703.33 | ASH INSERT BEARING UCFA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 110 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 703.33 | ASH INSERT BEARING UCFA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 110 | 12.8 | 6.6 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | หน่วย รูปทรง หน้าแปลน เพชร | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ ทำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง