(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รวมเอาตลับลูกปืนชนิดฝังในตัวกับซีลยางเข้าด้วยกันในโครงสร้างกล่องตลับลูกปืนแบบแผ่นเหล็กกล้าคู่ที่เรียบง่าย จึงเหมาะสำหรับเพลาส่งกำลังที่มีโหลดค่อนข้างเบาและใช้ความเร็วปานกลางถึงต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
BPP1 |
BPP2 |
BPP3 |
BPP4 |
BPP5 |
BPP6 |
BPP7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | H (มิลลิเมตร) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.69 | ASH INSERT BEARING BPP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 22.2 | 9.55 | 4.8 | ||
฿ 411.69 | ASH INSERT BEARING BPP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 22.2 | 9.55 | 4.8 | ||
฿ 411.69 | ASH INSERT BEARING BPP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17 | 22.2 | 9.55 | 4.8 | ||
฿ 434.67 | ASH INSERT BEARING BPP | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 25.4 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 492.91 | ASH INSERT BEARING BPP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 28.6 | 14 | 7.9 | ||
฿ 616.69 | ASH INSERT BEARING BPP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 33.3 | 19.6 | 11.3 | ||
฿ 763.63 | ASH INSERT BEARING BPP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 39.7 | 25.9 | 15.4 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | หมอนหนุน | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง