(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้ามาตรฐาน กล่องตลับลูกปืนพร้อมโครงสร้างแบบรวมที่มีความทนทานและมีตลับลูกปืนใส่อยู่ ใช้กับอุปกรณ์ส่งกำลังได้หลายแบบ รุ่นเหล็กหล่อ
[คุณสมบัติ]
· Logical Steel Center: แหวนนอกถูกขึ้นรูปให้เป็นพื้นผิวทรงกลม การฟิตติ้งรอบศูนย์กลางของกล่องตลับลูกปืนก็ถูกขึ้นรูปในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากสามารถวางพื้นผิวของทรงกลมทั้งสองให้ตรงกันได้ จึงช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องจักรจะทำงานอย่างเหมาะสม และช่วยหยุดความผิดปกติของเพลาตรงกลาง ป้องกันไม่ให้เกิดแรงกดที่ตลับลูกปืนมากเกินไปอันเนื่องมาจากสภาวะแทรกซ้อน
· วิธีการหล่อลื่น: เพียงใส่จาระบีใหม่เป็นครั้งคราว และดูแลให้ชิ้นส่วนภายในตลับลูกปืนขับจาระบีเก่าออกไปด้านนอกให้ได้มากที่สุด เพื่อยืดอายุการใช้งานของทั้งจาระบีและตลับลูกปืน โดยมาตรฐานแล้ว รุ่นเหล็กหล่อจะมาพร้อมวิธีการหล่อลื่น เพื่อให้มั่นใจได้เต็มที่ว่าจะสามารถใช้งานในสภาวะที่รุนแรงเป็นเวลานานได้
· อุปกรณ์ซีลที่ดีเยี่ยม: ตลับลูกปืนเป็นแบบดับเบิ้ลซีลด้วยฝาเหล็กกล้าและซีลยางสังเคราะห์ชนิดทนความร้อนและทนน้ำมัน แรงเสียดทานต่ำ และถึงแม้เพลาจะเอียง หน้าสัมผัสซีลก็จะไม่เปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ได้คือซีลที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่งสามารถป้องกันได้ทั้งการรั่วไหลของจาระบีและการปนเปื้อนของเศษขยะและความชื้นจากด้านนอกสู่ด้านใน สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาวะที่แย่มาก
· ตลับลูกปืนเม็ดมีดพร้อมฝาปิดนี้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเหล็กกล้า งานกัด การผลิตปูนซีเมนต์ และงานหล่อ รวมทั้งในเครื่องจักรสำหรับเครื่องบิน เครื่องปรับอากาศ และงานสาธารณะ กล่องรับสัญญาณล่วงหน้าสำหรับชุดอุปกรณ์ที่มาพร้อมสกรูตัวหนอนและอะแดปเตอร์นี้มีแผ่นเหล็กกล้าหรือฝาครอบเหล็กหล่อติดตั้งมาด้วย เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และทั้งตลับลูกปืนกับกล่องตลับลูกปืนจะผ่านการซีลด้วยอุปกรณ์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นละออง
· โครงสร้างภายในเป็นร่องลึก: ภายในตลับลูกปืนนั้นมีลักษณะเหมือนกับโครงสร้างตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกของทรง 6200 และ 6300 ด้วยเหตุนี้จึงสามารถรองรับได้ทั้งโหลดตามแนวรัศมีและตามแนวแกน และมีเสียงรบกวนน้อย
·ความเข้ากันได้ของตลับลูกปืนและกล่องตลับลูกปืน: เนื่องจากกล่องตลับลูกปืนและตลับลูกปืนมีความเข้ากันได้ซึ่งกันและกันจึงสามารถเปลี่ยนตลับลูกปืนได้ด้วยตัวเองตามความจำเป็นซึ่งสะดวกมาก
·จัดการง่าย: ชุดตลับลูกปืนที่แทรกเข้ามาเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของตลับลูกปืนและกล่องตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น ถูกโหลดไว้ล่วงหน้าด้วย จาระบี สารหล่อลื่น คุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสมดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกับหลังจากติดตั้งแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องกังวลว่าสารปนเปื้อนและ วัสดุอื่น ๆ จะเข้ามาใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ในระหว่างการขนย้าย ช่วยป้องกันปัญหาระหว่างการติดตั้งก่อนที่จะเกิดขึ้น
· ติดตั้งบนเพลาได้ง่าย: ตลับลูกปืนเม็ดมีดนี้สามารถติดตั้งเข้ากับเพลาที่ด้านข้างของแหวนในโดยใช้สกรูตัวหนอนหัวหกเหลี่ยมที่ให้มาด้วยกัน ติดตั้งเข้ากับแหวนในโดยใช้อะแดปเตอร์ติดตั้งที่ให้มาด้วยกันสำหรับรูเทเปอร์ที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน หรือติดตั้งโดยใช้ล้อเยื้ื้องศูนย์ที่ให้มาด้วยกัน วิธีการเหล่านี้ทั้งหมดเป็นขั้นตอนง่าย ๆ และการขึ้นรูปเพลาก็ทำได้ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) | มี / ไม่มีปก | ประเภท ซีล | สเปค ทนความร้อน | สเปค | h. พื้นผิว ติดตั้งกับศูนย์ เพลา มิติ (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 517.49 | INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 12.8 | 6.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 30.2 | - | ||
฿ 451.28 | INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 12.8 | 6.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 30.2 | - | ||
฿ 446.88 | INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 12.8 | 6.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 30.2 | - | ||
฿ 843.33 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 17 | 12.8 | 6.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ใช้งานได้ | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 30.2 | C4 | ||
฿ 441.67 | INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 33.3 | - | ||
฿ 885.00 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่) | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 33.3 | - | ||
฿ 587.23 | INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชนิดไม่มีน้ำมัน | 33.3 | - | ||
฿ 475.00 | INSERTBEARINGUCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 14 | 7.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 36.5 | - | ||
฿ 886.57 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 14 | 7.9 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่) | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 36.5 | - | ||
฿ 808.38 ฿ 523.67 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 14 | 7.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ใช้งานได้ | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 36.5 | C4 | ||
฿ 960.00 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 14 | 7.9 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว) | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 36.5 | - | ||
฿ 595.71 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 14 | 7.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชนิดไม่มีน้ำมัน | 36.5 | - | ||
฿ 683.33 | INSERTBEARINGUCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 42.9 | - | ||
฿ 1,150.82 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่) | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 42.9 | - | ||
฿ 1,233.33 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว) | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 42.9 | - | ||
฿ 745.55 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชนิดไม่มีน้ำมัน | 42.9 | - | ||
฿ 788.33 | INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 47.6 | - | ||
฿ 1,440.00 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่) | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 47.6 | - | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | ไม่มี | สามเท่า | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 47.6 | - | ||
฿ 963.33 | INSERTBEARINGUCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 49.2 | - | ||
฿ 1,462.67 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 40 | 29.3 | 17.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ใช้งานได้ | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 49.2 | C4 | ||
฿ 1,133.71 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชนิดไม่มีน้ำมัน | 49.2 | - | ||
฿ 1,700.00 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | ไม่มี | สามเท่า | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 49.2 | - | ||
฿ 1,088.33 | INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 33 | 20.5 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 54 | - | ||
฿ 1,293.33 | INSERTBEARINGUCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 35.5 | 23.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 57.2 | - | ||
฿ 2,345.00 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 35.5 | 23.2 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่) | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 57.2 | - | ||
฿ 2,345.00 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 35.5 | 23.2 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว) | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 57.2 | - | ||
฿ 1,763.81 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 55 | 43 | 29.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 63.5 | - | ||
฿ 2,017.00 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 55 | 43 | 29.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชนิดไม่มีน้ำมัน | 63.5 | - | ||
฿ 2,199.34 | INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 52.5 | 36.1 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 69.8 | - | ||
฿ 3,350.00 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 60 | 52.5 | 36.1 | ไม่มี | มาตรฐาน | ใช้งานได้ | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 69.8 | C4 | ||
฿ 3,883.33 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 52.5 | 36.1 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว) | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 69.8 | - | ||
฿ 3,008.29 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 65 | 57.5 | 40 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 76.2 | - | ||
฿ 3,648.67 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 62 | 44 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 79.4 | - | ||
฿ 4,147.54 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 75 | 66 | 48.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 82.6 | - | ||
฿ 5,076.98 | INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 72.5 | 53 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 88.9 | - | ||
฿ 6,066.87 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 85 | 83.5 | 61.8 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 95.2 | - | ||
฿ 7,607.60 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 90 | 95.5 | 71.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 101.6 | - | ||
฿ 1,065.38 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 21.3 | 10.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 45 | - | ||
฿ 1,302.00 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 26.8 | 15 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 50 | - | ||
฿ 1,553.37 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 33.5 | 19.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 56 | - | ||
฿ 1,860.74 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 40.5 | 23.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 60 | - | ||
฿ 2,436.84 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | 51.5 | 29.5 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 67 | - | ||
฿ 3,070.75 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 61.5 | 38.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 75 | - | ||
฿ 3,817.38 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 55 | 71.5 | 44.8 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 80 | - | ||
฿ 4,581.86 | INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 81.5 | 52 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 85 | - | ||
฿ 5,558.92 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 65 | 92.5 | 59.7 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 90 | - | ||
฿ 6,932.81 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 70 | 104 | 68 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 100 | - | ||
฿ 7,645.15 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 75 | 114 | 76.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 100 | - | ||
฿ 9,495.54 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 123 | 86.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 106 | - | ||
฿ 11,518.87 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 85 | 132 | 96.5 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 112 | - | ||
฿ 11,745.03 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 90 | 143 | 107.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 118 | - | ||
฿ 14,575.04 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 95 | 153 | 118.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 125 | - | ||
฿ 16,933.38 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 173 | 140.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 140 | - | ||
฿ 25,601.66 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 105 | 183 | 153.1 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 140 | - | ||
฿ 24,948.11 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 110 | 205 | 178.8 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 150 | - | ||
฿ 31,469.22 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 120 | 207 | 184.8 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 160 | - | ||
฿ 42,944.06 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 130 | 229 | 214.3 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 180 | - | ||
฿ 79,748.93 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 140 | 255 | 246 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 200 | - | ||
฿ 1,275.16 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 25.9 | 15.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 47.6 | - | ||
฿ 1,555.18 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 29.3 | 17.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 54 | - | ||
฿ 1,874.47 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 33 | 20.5 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 58.7 | - | ||
฿ 1,994.80 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | 35.5 | 23.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 58.7 | - | ||
฿ 2,366.09 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 43 | 29.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 63.5 | - | ||
฿ 3,161.27 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 55 | 52.5 | 36.1 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 69.8 | - | ||
฿ 4,116.67 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 60 | 57.5 | 40 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 76.2 | - | ||
฿ 4,229.78 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | 62 | 44 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 76.2 | - | ||
฿ 6,095.00 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 66 | 48.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 88.9 | - | ||
฿ 6,783.33 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 72.5 | 53 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 88.9 | - | ||
฿ 7,745.53 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 83.5 | 61.8 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 101.6 | - | ||
฿ 8,771.10 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 85 | 95.5 | 71.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 101.6 | - | ||
฿ 10,570.70 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 90 | 109 | 81.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 101.6 | - | ||
฿ 16,182.34 | ASH INSERT BEARING UCP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 134 | 104.7 | ไม่มี | มาตรฐาน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 127 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | หมอนหนุน | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ ทำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของตลับลูกปืนเม็ดมีด | รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง