(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พื้นผิว ที่นั่งยังคงที่โดยการติด หน้าแปลน เข้ากับ น็อตไนล่อน ซึ่งเราสามารถคาดหวังว่าจะมีความแข็งแรงมากขึ้นในการคลายตัว
รหัสสินค้า |
---|
FNN-M4-U |
FNN-M5-U |
FNN-M6-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | เบอร์ประแจ (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.62 | FLANGE NYLON NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 7 | 9.5 | 0.7 | ||
฿ 13.34 | FLANGE NYLON NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 8 | 11 | 0.8 | ||
฿ 29.16 | FLANGE NYLON NUT | 10 ชิ้น | 16 วัน | 6 | 10 | 13 | 1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | รายละเอียดการล็อค | น็อตไนล่อน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง