(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่าง แหวน ไนล่อน และส่วน สกรู ของ สลักเกลียว ช่วยลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนและป้องกันไม่ให้ สกรู คลายตัว
รหัสสินค้า |
---|
NN1S-M8-3W |
NN1S-M8-C |
NN1S-M8-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,521.53 | NYLON NUT SMALL TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,601.15 | NYLON NUT SMALL TYPE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 19.05 | NYLON NUT SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 8 | วัสดุ | เหล็ก | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รายละเอียดการล็อค | น็อตไนล่อน | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | ประเภท |
เบอร์ประแจ(มิลลิเมตร) | 12 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 10 | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง