• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

ILISERT【100 Pieces Per Package】

ILISERT

Has no pitch jump unlike normal inserts, and will not deform even when the bolt is detached.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
IS-M2-2-B-N
IS-M10-10-SUS416
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaterial Screw Dia. M (after insertion)
(mm)
Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M) Operating Environment

100 Pieces Per Package

11 Day(s) or more Brass21DManufacturing Equipment

100 Pieces Per Package

11 Day(s) or more SUS416101.5DManufacturing Equipment

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Tangless Application Light Metal Screw Type Metric Coarse Thread
Notch No