(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปะเก็น (ปะเก็น) นี้สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS สำหรับวัสดุยางเอทิลีนโพรพิลีน (EPT) มีหลายขนาดตั้งแต่ 10A ถึง 450A
[เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว] 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 65 A, 80 A, 90 A, 100 A, 125 A, 150 A, 175 A, 200 A, 225 A, 250 A, 300 A, 350 A, 400 A, 450 A
[หน้าแปลนมาตรฐาน JIS] 10K
[ความหนา] 3 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.84 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 10A | ||
฿ 47.16 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 15A | ||
฿ 52.89 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 20A | ||
฿ 192.39 ฿ 102.10 | GASKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25A | ||
฿ 154.70 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 32A | ||
฿ 223.28 | GASKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40A | ||
฿ 185.15 | GASKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50A | ||
฿ 199.45 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 65A | ||
฿ 199.45 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 80A | ||
฿ 199.45 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 90A | ||
฿ 267.67 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 100A | ||
฿ 379.23 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 125A | ||
฿ 379.23 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 150A | ||
฿ 379.23 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 175A | ||
฿ 379.23 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 200A | ||
฿ 508.89 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 225A | ||
฿ 667.35 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 250A | ||
฿ 667.35 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 300A | ||
฿ 735.48 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 350A | ||
฿ 1,040.52 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 400A | ||
฿ 1,164.77 | AKT GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 450A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปะเก็น แผ่น / บรรจุภัณฑ์ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 | หน้าแปลน มาตรฐาน JIS | 10K |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง