(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MC Nylon เป็นวัสดุที่แข็งแรง ซึ่งเป็นพลาสติกวิศวกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมสำหรับการทนต่อแรงกระแทก
ทนสารเคมีและสามารถหล่อลื่นได้เอง ทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายอินทรีย์ได้ดี
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (⌀)] 20, 30, 40, 50
[ความยาว (มม.)] 1,000
รหัสสินค้า |
---|
MCM-20-1000 |
MCM-30-1000 |
MCM-40-1000 |
MCM-50-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,830.45 | RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ||
฿ 3,281.00 | AKT RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 30 | ||
฿ 3,995.95 | AKT RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 40 | ||
฿ 4,130.09 | AKT RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | MC ไนล่อน | สี | สีน้ำเงิน | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง