1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิงค์คู่

ลิงค์คู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล ฯลฯ ของ โซ่ ได้ง่าย

รหัสสินค้า
WR-10-12
WR-10-15
WR-12-14
WR-16-18
WR-18-20
WR-20-25
WR-22-27SALE
WR-26-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขรหัส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง
(kgf)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 6.67

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน -11-12

฿ 10.48

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน -11-15

฿ 11.43

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน -1.21-14

฿ 20.96

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน -1.62-18

฿ 22.86

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน -1.82-20

฿ 34.29

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน -23-25

฿ 47.33

฿ 29.00

HANGINGTOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20702.2327-

฿ 29.89

MIZUMOTO-MM 1 ชิ้น 12 วัน -2.65-30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวน วัสดุ สแตนเลสSUS304