(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตนเลส ทั้งหมดไม่เป็น สนิม ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
JF-0.5T |
JF-0.5TA |
JF-0.32T |
JF-0.32TA |
JF-1T |
JF-1TA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขรหัส | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง (kgf) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน L (มิลลิเมตร) | กลอนล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,318.00 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 728 | 11 | 500 | 21 | ไม่มี กลอนล็อค | ||
฿ 1,747.05 ฿ 940.09 | HOOKS / EYE BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 731 | 11 | 500 | 21 | ด้วย กลอนล็อค | ||
฿ 2,263.00 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1830 | 8.5 | 320 | 16 | ไม่มี กลอนล็อค | ||
฿ 1,428.00 ฿ 777.12 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1831 | 8.5 | 320 | 16 | ด้วย กลอนล็อค | ||
฿ 4,647.00 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 729 | 13 | 1000 | 25 | ไม่มี กลอนล็อค | ||
฿ 5,379.00 ฿ 1,595.41 | HANGING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 732 | 13 | 1000 | 25 | ด้วย กลอนล็อค |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะขอ น้ำหนัก | วัสดุ | สแตนเลสSUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง