1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวโบลท์

SINGLE HOOKS

ตะขอเดี่ยวโบลท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 312.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งบนผนังหรือเสาและใช้เป็นข้อต่อสำหรับโซ่หรือลวด

รหัสสินค้า
EHB-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 312.00

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สแตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู
ปริมาณ 1 โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(kgf) 20 เต็มความยาว L(มิลลิเมตร) 52
เส้นผ่าศูนย์กลางบิด(มิลลิเมตร) M-6 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(φ) 6 ตะขอ เปิดมิติ S(มิลลิเมตร) 8.5
บันทึก พร้อม พุก ตัด (เหล็ก) โค๊ตเลข 1497

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EHB-6 ในชุด ตะขอเดี่ยวโบลท์